2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedinVeya
Desteklenen dosya formatları: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

TE 640 3D FR

Expand Table
Tüm tedarikçi ülkeler/bölgeler
EN
1/5
Brand
MAR
Description
BEZ
Model number
MN
Opening angle
ROT [°]
Clearance
FUGE [mm]
Lieferzustand / Fräsbild
FORM
Load capacity
BW [kg]
Width (door part)
BF [mm]
Length (door part)
LF [mm]
Width (frame part)
BR [mm]
Length (frame part)
LR [mm]
Max. opening angle
OW [°]
INFO LINK
PL
Produktgewicht
PG [kg]
Kurztext
KTXT
Ausschreibungstext
ATXT
1
TECTUS
TE 640 3D FR
5 400703
180
3.5
200.0
32.0
240.0
32.0
240.0
180
HTML
1.40
mit integriertem Brandschutzbildner für ungefälzte, schwere Objekt- und Funktionstüren
SIMONSWERK Türband TECTUS TE 640 3D FR mit integriertem Brandschutzbildner. Komplett verdeckt liegend für ungefälzte, schwere Türen an Holz-, Stahl- und Aluminiumzargen. Mit komfortabler 3D-Verstellung, Belastungswert 200 kg, Öffnungswinkel bis 180°, Gesamtlänge 240 mm, DIN rechts und links verwendbar, wartungsfreie Gleitlagertechnik, dreidimensional verstellbar: Seite +/- 3,0 mm, Höhe +/- 3,0 mm, Andruck +/- 1,0 mm. Oberfläche...
Sıkıştırılmış görünümü göster (1 yapılandırılabilir ürün)
Sipariş numarası5 400703
ShorttextTECTUS Türband 200kg
Son değişiklik05.03.2025 12:08:44
Parça

Sınıflandırmalar

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-22-03-01 Kapı menteşesi (iç, dış kapılar)
23-22-90-90 Kapı menteşesi (diğer, sınıflandırılmamış)

ECLASS 11.0

23-22-03-01 Door hinge (interior, exterior doors)
23-22-90-90 Kapı menteşesi (diğer, sınıflandırılmamış)

ECLASS 10.1

23-22-90-90 Kapı menteşesi (diğer, sınıflandırılmamış)

ECLASS 10.0.1

23-22-90-90 Kapı menteşesi (diğer, sınıflandırılmamış)

ECLASS 9.0

23-22-90-90 Door hinge (other, unspecified)

Revit

RVT_METRICGENERICMODELFACEBASED (Metric) Generic Model face based